Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

C96

C96
Cylindrar i serie C96 överensstämmer med ISO 15552. Serien finns med en standard eller genomgående kolvstång i 6 diametrar från ø32 till ø125 mm. Gavlar och dragstångsmuttrar med hög precision förbättrar monteringsnoggrannheten och förlänger cylinderns livslängd. Högre precision hos bussningen och kolvstången i kombination med minskade toleranser har minskat kolvstångens avböjning. Standardslaglängder från 25 till 800 mm.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria