Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Stainless Steel Cylinder Compact / Improved Water-resistant Type – CM5

  • Anslutning: 1/8, 1/4
  • Alla utvändiga delar tillverkade av rostfritt stål
  • Kompakt design, reducerad längd och vikt
  • Specialavskrapare förhindrar att vatten tränger in i cylindern
  • Cylinderstorlek (mm): 20, 25, 32, 40
  • Givare kan monteras.

Configure your product

 
Magnet
Montage
Storlek
Special Scraper, Seal Material
Slaglängd
  []
Label
Givare
Lead Wire or Prewired Connector
Number