Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Vingvriddon - CRB

Vridande i oväntade platser

  • Bygg in litenhet och låg vikt i din maskin – 115 g och 55,6 mm (storlek 20); Vinkeljusteringsenhet och givarenhet inbyggda som standard
  • Minska maskinens drifttryck samtidigt som vridmomentet bibehålls – Dubbelvingekonstruktion tillgänglig med effektivt vridmoment upp till 9,24 Nm (storlek 40 och 0,6 MPa)
  • Minska installations-, inspektions- och underhållstid – Luft- och elanslutning samt vinkeljustering kan utföras på samma sida
  • Uppnå smidiga och exakta rörelser även vid låg hastighet – Bredare låghastighetsområde (0,5 s/90º).

And much more

  • Storlekar: 10, 15, 20, 30, 40
  • Vridvinklar: 90°, 180°, 270°
  • Enkel och dubbel vinge
  • Justerbart vridhastighet: från 0,03 till 0,5 s/90°
  • Vridmoment upp till 15,8 Nm
  • Vinkeljusteringsområde upp till 175°.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Shaft Type
Size
Rotating Angle
Vingtyp
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Auto Switch Unit