Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Avstängningsventil med avluftning, låsbar - VHS-D

Gör underhållet enkelt

  • Minska tiden för uppstart och avluftning - Maxl flödet 14098 l/min för storlek 1"
  • Spara energi - Inget läckflöde när du öppnar/stänger
  • Förhindra olyckor orsakade av oavsiktlig trycksättning - Kan enkelt säkras med hänglås.

And much more

  • Modulär, enhetlig design som passar till FRL-enheter
  • Flöde upp till 14098 l/min
  • Energibesparing: Inget läckflöde vid öppning/stängning
  • Säkerhetsåtgärd: förebyggande av olyckor orsakade av oavsiktlig trycksättning (kompatibel med OSHA-standard)
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: Industri för livsmedelstillverkning, batteritillverkning
  • Med inbyggd ljuddämpare för avluftningsporten som tillval.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Body Size
Thread Type
Port Size
Montage
Ljuddämpare
Handle Colour
Handle Material
Flow Direction
Unit
Made to Order