Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kontrollenhet för stegmotor - JXC#1/#H

Bättre nätverksstyrning

  • Förenkla ditt nätverk – Endast en enhet behövs för direkt drift av linjärenheten via ett nätverk
  • Snabbare uppstart – Starta om från senaste positionen med den högpresterande varianten
  • Utnyttja fördelarna med IO-Link tillsammans med SMC – Leverantören för dina automationsbehov
  • Spara pengar, tid och arbete – Förenklade styrsystem.

And much more

Standard kontrollenhet JXC#1:
  • Styrkommando: stegnummer, numeriska data
  • Dubbel kommunikationsport IN/OUT (inte för JXCL1)
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • Kommunikationsprotokoll: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™, DeviceNet®, CC-Link
  • Kompatibla linjärenheter: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH & LEM.
Högpresterande kontrollenhet JXC#H:
  • Hög hastighet, hög acceleration
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • Kommunikationsprotokoll: EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Kompatibla linjärenheter: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Driver Type
Driver mounting
Communication Plug Connector
Actuator type
Table accuracy
Bore Size
Bearing type
Motor Mounting Position
Motor Type
Motor size
Lead
Finger Option
Max. rotating torque (Nm)
Lead screw type (For LEPY, LEPS)
Stroke
Rotation angle