Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

JXCE1/91/P1/D1/L1, Step Motor Controller

JXCE1/91/P1/D1/L1, Step Motor Controller
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM and IO-Link compatible
  • Compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Dual communication port IN/OUT (not for JXCL1. For JXCD1, transition wiring is possible using a branch connector)
  • Two types of operation command: step no. defined operation and numerical data defined operation.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Visar ? till ? av ? poster
Visa 10 | 20 | 50 | 100
Din sökning genererade inga svar
Driver Type
Driver Mounting
Communication Plug Connector
Actuator type
Table Accuracy
Bore Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Lead
Finger Option
Motor size
Max. rotating torque (Nm)
Lead screw type (For LEPY, LEPS)
Stroke
Rotation Angle

Relaterade produkter