Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

KQG2

KQG2
Efter önskemål från industrin om ett sortiment av lätta, fettfria metallkopplingar med hög prestanda har våra utvecklingsingenjörer helt enkelt tagit de populära metallkopplingarna KQG/KFG och KQB, kompletterat med några alternativ som saknades, och gjort dem ännu mindre, lättare och starkare. Vår nya serie instickskopplingar i rostfritt stål 316, KQG2, är utformad för applikationer där beständighet mot värme, korrosion och kemikalier är en nödvändighet, och är nu upp till 30 % mindre och 62 % lättare än de tidigare modellerna och med 8 nya alternativ finns det nu totalt 17 modeller. Och med tillägget av två nya slangstorlekar kan dessa kopplingar användas med en mängd olika slangdiametrar från 3,2 mm upp till 16 mm. Serie KFG2, våra överfallskopplingar av rostfritt stål 316, har också utökats från 5 till 9 modellalternativ och de är också upp till 44 % mindre och 37 % lättare än det gamla KFG-sortimentet. De finns nu med NPT-gänga samt för slangstorlek 16 mm, och kopplingarna kan nu användas vid temperaturer från -65 °C till 260 °C när man beställer utan gängtätningsmedel. Och med tätning utan hylsa säkerställs enklare underhåll. Slutligen kompletteras vårt sortiment av metallkopplingar av vårt mässingsalternativ, serie KQB2. På liknande sätt är denna serie upp till 30 % mindre och 62 % lättare än tidigare modeller, och har utökats från 9 till 17 modeller med alternativ med både NPT- och G-gängor. Och med autokatalytisk nickelplätering applicerad på alla mässingsdelar kommer dessa kopplingar att fortsätta se bra ut under hela sin livslängd.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria