Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MRQ

MRQ
MRQ tillhandahåller linjär och roterande rörelse antingen samtidigt eller växelvis. Den kan användas för många hanteringsapplikationer, är enkel att använda och ger i kombination med gripdon från SMC kombinerade rörelser för plockning, överföring och rotation. Finns i diametrarna 32 och 40 mm med slaglängder från 5 till 100 mm samt rotation från 90° till 180°. Anslutningsportar finns på båda sidor av cylindern, samt registrering av slagets ändläge för alla positioner.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria