Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

10/11/21/22-C(D)J2-Z, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí

10/11/21/22-C(D)J2-Z, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • dvojčinný, jednostranná nebo průchozí pístnice
  • průměry pístu (mm): 6, 10, 16
  • standardní zdvihy (mm): 15 až 200 (dle průměru pístu)
  • způsob montáže: základní, patky, příruba vpředu
  • pro čisté prostředí

pro čisté prostředí
vestavěný magnet
řada
montáž
Průměr pístu
Zdvih
tlumení krajních poloh
připojení zadní strana
Verze
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet
způsob montáže snímače polohy