Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

10/11-C(D)QSX, Kompaktní válec pro nízké rychlosti, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí

10/11-C(D)QSX, Kompaktní válec pro nízké rychlosti, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro čisté prostředí
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • CQS, se sníženým třením typ, pro čisté prostředí
  • způsob montáže: základní
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy do 50 mm
  • možnost použití snímačů polohy

pro čisté prostředí
vestavěný magnet
průměr pístu
zdvih
provedení
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet