Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

AS***1FE, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, s odvzdušněním zbytkového tlaku

AS***1FE, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, s odvzdušněním zbytkového tlaku
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, s odvzdušněním zbytkového tlaku
  • velikosti tělesa: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • provedení s horizontálním nebo vertikálním přívodem
  • škrcení na vstupu nebo na výstupu
  • velikosti připojení: 01, 02, 03, 04
  • vnější průměry hadice (mm): 4, 6, 8, 10, 12

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
velikost
provedení
funkční princip
připojovací závit
průměr hadice
speciální provedení