Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-M9NWV/M9PWV/M9BWV-588, Elektronický snímač polohy, 2-barevná signalizace, přímá montáž, vodiče (kolmo k ose), ATEX kategorie 3

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28V DC)
  • max. proud: 5 až 40 mA

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
délka kabelu