Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-Z73/Z80-588, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče, ATEX kategorie 3

  • elektrické připojení: kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 100 V AC / 48 V DC (4 až 8 V DC)
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
délka kabelu