Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

G39C/K39C, Elektronický snímač polohy, montáž na svorník, se svorkovnicí

G39C/K39C, Elektronický snímač polohy, montáž na svorník, se svorkovnicí
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: se svorkovnicí
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28 V DC)
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, CE2

provedení