Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

H7BA, Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, montáž páskem, vodiče

H7BA, Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, montáž páskem, vodiče
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: 24 V DC relé / PLC
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC, CDG1, MGG, RSDG, MGC, RHC, MLGC

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
délka kabelu