Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

HRR, Zařízení pro regulaci teploty médií s Peltierovým článkem, pro montáž do stojanu (médium: vzduch/voda)

Digitální katalog

HRR, Zařízení pro regulaci teploty médií s Peltierovým článkem, pro montáž do stojanu (médium: vzduch/voda)

HRR, Zařízení pro regulaci teploty médií s Peltierovým článkem, pro montáž do stojanu (médium: vzduch/voda)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • vzduchem chlazené / vodou chlazené
  • chladicí výkon: 0.95/1.0/1.6/2.0/2.5/4.6/5.0 kW (60 Hz)
  • teplotní stabilita: ± 0.1 °C
  • el. napájení: jednofázové 200 až 230 VAC (50/60 Hz)
  • prostorově úsporné

 
chladicí výkon
způsob chlazení
připojovací závit
napájení
připojení pro DI vodu
s vysokotlakým čerpadlem
volitelné provedení
upevňovcí prvky
snímač průtoku

Související prvky