Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

LEHZJ, Elektrická paralelní úchopná hlavice, 2 čelisti, kompaktní provedení, krycí manžeta

LEHZJ, Elektrická paralelní úchopná hlavice, 2 čelisti, kompaktní provedení, krycí manžeta
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.

Vertikální typ dvoučelisťové elektrické úchopné hlavice LEHZ je navržen tak, aby udržela materiál i v případě nouzového zastavení či restartu. Enkodér umožňuje potvrzování polohy. ˇUchopné hlavice řady LEHZ jsou lehké a kampaktní. Velikosti tělesa jsou 10, 16, 20 a 25 s kompaktní velikostí motoru.


Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
velikost tělesa
velikost motoru
zdvih
provedení s krycí manžetou
směr přívodu kabelu
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
provedení
montáž driveru
provedení