Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LESH, Elektrický kompaktní šroubový suport

LESH, Elektrický kompaktní šroubový suport
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • zkrácená doba cyklu - 5,000 mm/s² max. zrychlení, 400 mm/s max. rychlost
  • opakovatelná přesnost polohování: ±0.05 mm
  • polohování: poziční tabulka(64 pozic)
  • kompaktní a lehký s nízkým profilem
  • zdvihy: 50, 75, 100, 150

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
velikost tělesa
typ
Motor
stoupání šroubu
zdvih
zámek
provedení
typ montáže
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
provedení
montáž driveru
provedení