Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

MHSL3, Úchopná hlavice, 3 čelisti, paralelní pohyb, prodloužený zdvih (pr.32 až 125)

MHSL3, Úchopná hlavice, 3 čelisti, paralelní pohyb, prodloužený zdvih (pr.32 až 125)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • úchopná hlavice s paralelním pohybem čelistí a prodlouženým zdvihem
  • průměry pístu (mm): 32 až 125
  • zaměnitelná s montážními rozměry řady MHS3
  • možnost použití snímačů polohy

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
průměr pístu
typ závitu
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet