Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní přesný suport – řada MXH2

Když je přesnost pohybu klíčová

  • Zvýšení výkonu vašeho stroje – vysoce přesné valivé vedení
  • Pohyb na dlouhé vzdálenosti – zdvihy až 150 mm
  • Nízká hmotnost strojů – hmotnost pohonu nejmenší velikosti pouhých 61 g.

Základní technické informace

  • vysoce přesné lineární vedení
  • průměry pístu: 6, 10, 16, 20 mm
  • zdvihy: max. 150 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
průměr pístu
zdvih
  []
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
zvláštní provedení