Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXJ, Kompaktní suport, valivé vedení, standardní provedení nebo pro čisté prostředí (ø4.5, ø6, ø8)

MXJ, Kompaktní suport, valivé vedení, standardní provedení nebo pro čisté prostředí (ø4.5, ø6, ø8)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • zdvihy: až 20 mm.
  • způsoby montáže: zepředu, shora.
  • pohybová rovnoběžnost: 0.005 mm.
  • k dispozici: provedení pro čistá prostředí.
  • rozsah provozních tlaků: 0.15 až 0.7 MPa.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
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
průměr pístu
zrcadlové provedení
zdvih
omezovač zdvihu
funkce
snímač polohy na lištu
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet