Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

R73x/R80x, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče

R73x/R80x, Jazýčkový snímač polohy, přímá montáž, vodiče
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 100 V AC / 100 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDRB, MDSU

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Hledáte jiná provedení prvku? Jděte na záložku "Libovolná konfigurace" nebo klikněte zde
Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
provedení
délka kabelu