Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SS5Y3-50/51, řada 3000, Vícenásobná připojovací deska - D-sub konektor / konektor pro plochý kabel / konektor pro plochý kabel (jako PC) (IP40)

SS5Y3-50/51, řada 3000, Vícenásobná připojovací deska - D-sub konektor / konektor pro plochý kabel / konektor pro plochý kabel (jako PC) (IP40)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Plug-in metal base (IP40)
  • Side or připojovací závity zdola
  • připojovací závity ze strany volitelně externí přívod pilotního vzduchu
  • Connector type: D-sub Connector, konektor pro plochý kabel, konektor pro plochý kabel (jako PC) System
  • Available with nástrčné spojky

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
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
typ konektoru
směr konektoru
typ elektrického připojení
počet stanic
pozice P/E připojení
A/B - velikost připojení
závit
montáž