Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SS5Y5-45G, řada 5000, Vícenásobná připojovací deska - skládaná, montáž na DIN lištu, konektor pro plochý kabel (jako PC)

SS5Y5-45G, řada 5000, Vícenásobná připojovací deska - skládaná, montáž na DIN lištu, konektor pro plochý kabel (jako PC)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • vícenásobná připojovací deska pro ventily SY5000, s montáží na základovou desku
  • blok s konektory volitelně na straně D nebo U
  • společný přívod vzduchu a odvzdušnění může být umístěn na straně U nebo D, nebo na obou stranách
  • max. 20 stanic (26 kolíků); 16 stanic (20 kolíků) a
    8 stanic (10 kolíků) jako standardní provedení
  • montáž na DIN lištu
  • konektor pro plochý kabel (jako PC) s 26, 20 nebo 10 kolíky
  • na výběr 6 velikostí připojení

    Reset to default part number
směr konektoru
stanice
přívod vzduchu/odvzdušnění montáž do bloku
specifikace
připojovací závit
provedení
Q (CE certifikace)