Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SS5Y5-45T, řada 5000, Vícenásobná připojovací deska - skládaná, montáž na DIN lištu, svorkovnice

  • vícenásobná připojovací deska pro ventily řady SY5000, s montáží na základovou desku
  • blok s konektory volitelně na straně D nebo U
  • společný přívod vzduchu a odvzdušnění může být umístěn na straně U nebo D, nebo na obou stranách
  • max. 8 stanic (9 kolíků), max. 17 stanic (19 kolíků)
    jako standardní provedení
  • montáž na DIN lištu
  • se svorkovnicí (18 kolíků)
  • na výběr 6 velikostí připojení

Nakonfigurujte si produkt

 
počet terminálů
směr konektoru
počet stanic
přívod vzduchu/odvzdušnění - montáž bloku
provedení pilotního ventilu
A/B - velikost připojení
volitelné provedení
CE certifikace