Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Hadice z těžko zápalného materiálu, dvouvrstvá, vnitřní vrstva polyuretan, měkká - řada TRBU-X259

Odolná vůči svařovacím jiskrám

  • Ochrana proti poškození od svařovaích jisker – z těžko zápalného materiálu, v souladu s UL94V-0
  • Možnost použití na různá média – použitelná pro vodu i vzduch
  • Vhodná pro pohyblivé aplikace – dobré pružné vlastnosti
  • Ochrana vnitřní vrstvy.

Základní technické informace

  • vnější průměr hadice: 3.2 až 12 mm
  • délka svitku: 100 m
  • provozní teplota: -20 až 80 °C.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost
Barva
délka svitku