Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VHS2510/3510/4510/5510, Ručně ovládaný 3/2 ventil, pro odvzdušnění zbytkového tlaku, uzamykatelný, modulární provedení, dvoustupňový

VHS2510/3510/4510/5510, Ručně ovládaný 3/2 ventil, pro odvzdušnění zbytkového tlaku, uzamykatelný, modulární provedení, dvoustupňový
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • ručně ovládaný 3/2 ventil, pro odvzdušnění zbytkového tlaku
  • modulární s AC jednotkami úpravy vzduchu
  • uzamykatelný pro odpojení energie
  • dvoustupňové ovládání - zatlačení a otočení
  • plastový nebo kovový
  • připojovací závity: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
  • typy závitů: Rc, NPT, G

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
velikost tělesa
závit
připojovací závit
materiál tlačítka
provedení
volitelná provedení
speciální provedení