Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-MHW2, 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Zahnstange

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Finger-Öffnungswinkel von -6° bis 180°
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Gewindeart
Fingeroption
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl