Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

55-CP96K(D), ISO-Zylinder (ISO15552), doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange, verdrehgesichert mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig, ATEX Kategorie 2 - II 2GDc

  • ATEX, ISO-Zylinder/verdrehgesichert: doppeltwirkend, Standardkolbenstange/durchgehende Kolbenstange mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig.
  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub: 25 bis 800 mm.
  • Signalgeber montierbar

Produkt konfigurieren

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Hub
  []
Kolbenstange