Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Abriebfest mit Adapter – ZP3C2-(T)

  • Saugergrößen: ø20, ø25, ø32, ø40 und ø50
  • Material: FS61 (Gummi auf Fluorbasis)
  • Saugerhärte (Shore A: ±5°): 60º
  • Maschenweite des Filtersiebs: 250 μm
  • Optionen: vertikaler Vakuumeinlass mit Außen- und Innengewinde.