Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Durchflusssensor – PFMV5

  • Durchflusssensor für die Prüfung des Saugvorganges von kleinen Werkstücken
  • Verwendbare Medien: trockene Luft, N2
  • Ausgänge: analoge Spannung (1 bis 5 V)
  • Nenndurchflussbereiche: von -3 bis 3 l/min
  • IP40
  • Wiederholgenauigkeit: ±2 F.S
  • M5-Innengewinde
  • Stromaufnahme: max. 16 mA
  • Ansprechzeit: max. 5 ms (90 % Reaktion)

Produkt konfigurieren

 
Durchflussmessbereich
Betriebsanleitung
Montage
X502