Austria
Belgium - Dutch
Belgium - French
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland - French
Switzerland - German
Switzerland - Italian
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Online-Produktkatalog
Fluorpolymer-Schläuche der Serie TH sind in vier Farben (transparent, schwarz, rot, blau) und 8 Größen erhältlich. Verwendbare Verbindungen sind Fluorpolymer-Verbindungen für hochreine Bedingungen der Serie LQ, Steckverbindungen der Serie KQ2, KJ, Miniatur-Steckverbindungen der Serie M, MS und Klemmverbindungen der Serie KF. Geeignete Anwendungsbereiche sind Lebensmittel, Medizin, Halbleiterindustrie, Automobilindustrie und pneumatische Leitungen für allgemeine Anwendungen.
Im Ergebnis wurden die neuen Serien KQG2, KFG2 und KQB2 wesentlich kompakter und leichter, bei hervorragender Robustheit und Beständigkeit gegenüber diversen Umgebungseinflüssen. Unsere neuen Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316 der Serie KQG2 wurden für Anwendungen konzipiert, bei denen Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion und Chemikalien ein Muss ist. Die neuen Steckverbindungen sind bis zu 30% kompakter und bis zu 62% leichter als ihre Vorgängermodelle KOG und bieten darüber hinaus 8 neue Modellvarianten, d.h. insgesamt ab sofort 17 verschiedene Modelle. Außerdem sind nun auch Modelle für die Schlauchdurchmesser 3,2 und 16 mm erhältlich. Die Klemmverbindungen aus rostfreiem Stahl 316 der Serie KFG2 wurden ebenfalls von 5 auf 9 Modelle erweitert und sind bis zu 44% kompakter und bis zu 37% leichter als die Vorgängerserie KFG. Die Klemmverbindungen KFG2 sind nun auch mit NPT-Gewinde und für 16 mm Schlauch erhältlich und können bei Temperaturen von -65ºC bis +260ºC eingesetzt werden. Der optimierte konstruktive Aufbau kommt ohne separate Führungsbuchse aus, was den Wartungsaufwand erheblich reduziert. Vervollständigt werden unsere Metall-Steckverbindungen durch Optionen aus Messing der Serie KQB2. Ebenfalls bis zu 30% kompakter und bis zu 62% leichter als die Vorgängermodelle KQB, wurde diese Serie von 9 auf 17 Modelle erweitert. Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten R/Rc, NPT, UNF und dem in Europa verbreiteten G-Gewinde. Sämtliche Messingteile sind chemisch vernickelt, was auch für eine ansprechende Optik sorgt.
Die HYPER FITTINGS für hohe Reinheitsbedingungen der Serie LQ* von SMC erfüllen die modernsten Anforderungen in der Prozesssteuerung. Vom Reinigen der Teile bis über Montage und Verpackung - jeder Vorgang wird einer Reinheitskontrolle unterzogen, die Verwendung von neuem PFA eliminiert Partikelbildung und TOC (total organic carbon) und ermöglicht einen verlässlichen Einsatz in anspruchsvollsten Anwendungen. Wenn sich chemische Eigenschaften oder Fließvoraussetzungen während des Prozesses ändern, ermöglicht die Oberflächen-Dichtkonstruktion ein schnelles Austauschen der Schläuche und/oder Schlauchdurchmesser auf demselben Verschraubungsgehäuse.
Für Maschinenbauer, die flexible, hitze- und chemikalienbeständige Schläuche benötigen, bieten wir jetzt die neue Schlauchserie TD/TID an. Diese Mehrzweckschläuche aus weichem Fluorpolymer wurden speziell für Anwendungen auf begrenztem Raum entwickelt und weisen im Vergleich zu unserer bisherigen TL/TH-Serie eine um 20% höhere Flexibilität auf. Die sowohl in metrischen als auch Zollgrößen (4 -12 mm bzw. 1/8"-1/2") lieferbaren Schläuche bestehen aus denaturiertem PTFE-Kunststoff auf Fluorbasis, wodurch sie eine sehr hohe Chemikalien- und Hitzebeständigkeit (bis zu +260 °C) erreichen. Dank der Zulassung durch die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) eignen sich die neuen Schläuche ideal für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie, den Biowissenschaften, der Halbleiterfertigung und im Fahrzeugbau.
Für Maschinenbauer, die flexible, hitze- und chemikalienbeständige Schläuche benötigen, bieten wir jetzt die neue Schlauchserie TD/TID an. Diese Mehrzweckschläuche aus weichem Fluorpolymer wurden speziell für Anwendungen auf begrenztem Raum entwickelt und weisen im Vergleich zu unserer bisherigen TL/TH-Serie eine um 20% höhere Flexibilität auf. Die sowohl in metrischen als auch Zollgrößen (4 -12 mm bzw. 1/8"-1/2") lieferbaren Schläuche bestehen aus denaturiertem PTFE-Kunststoff auf Fluorbasis, wodurch sie eine sehr hohe Chemikalien- und Hitzebeständigkeit (bis zu +260 °C) erreichen. Dank der Zulassung durch die US-amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) eignen sich die neuen Schläuche ideal für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie, den Biowissenschaften, der Halbleiterfertigung und im Fahrzeugbau.
Schläuche der Serie TIL aus hochreinem Fluorpolymer sind standardmäßig im Zollmaß als 50'- und 100'-Rollen erhältlich. Die Serie TIL besitzt hervorragende Korrosionsbeständigkeit und ist kompatibel mit Chemikalien wie Säuren, Laugen und ultrareinem Wasser. Die Serie TIL ist auch geeignet für maximale Temperaturen des Mediums bis 200°C.
Schläuche der Serie TL aus hochreinem Fluorpolymer sind standardmäßig in metrischen Größen als 10- und 20-Meter-Rollen erhältlich. Die Serie TL besitzt hervorragende Korrosionsbeständigkeit und ist kompatibel mit Chemikalien wie Säuren, Laugen und ultrareinem Wasser.