Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Clean Design Ventilinsel - JSY5000-H

Kompakte Ventilinsel für die Lebensmittelproduktion

  • Höchster Schutz gegen äußere Einflüsse – Schutzart IP69K
  • Sichere Verwendung in Lebensmittelanwendungen – einfache Reinigung und FDA Konformität
  • Steigern Sie Ihre Produktivität auf engstem Bauraum – Durchfluss bis zu 1600 l/min für Einzel- und Mehrfachanschlussplatte
  • Machen Sie sich bereit für IIoT mit IO-Link – Tauschen Sie Daten und Parameter über das Netzwerk aus.

u.v.m.

  • Geringe Flüssigkeitsansammlung und einfache Reinigung
  • Leistungsaufnahme: 0,15 W (Energiesparschaltkreis); 0,4 W (Standard)
  • Die Metallteile sind aus rostfreiem Stahl 316 mit hoher Korrosionsbeständigkeit gefertigt
  • Einzelanschlussplatte verfügbar
  • Anschlusskabel verfügbar.


  • Die Mehrfachanschlussplatte kann nicht allein bestellt werden. Bitte entnehmen Sie weitere Details dem Katalog und kontaktieren Sie SMC über die Schaltfläche „Experten kontaktieren" auf der rechten Seite.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren