Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Wyspa zaworowa o czystej konstrukcji - JSY5000-H

Zapewnij kontrolę nad potrzebami produkcji żywności

  • Odporność na niekorzystne warunki środowiskowe - Zgodność z IP69K
  • Bezpieczne użytkowanie w aplikacjach spożywczych - Konstrukcja łatwa do czyszczenia i zgodny z FDA
  • Zwiększona wydajność w ograniczonej przestrzeni - Do 1600 l/min w wersji pojedynczej i na wyspie zaworowej
  • Przygotuj się na IIoT dzięki IO-Link - Wymieniaj dane i parametry zdalnie przez sieć.

I wiele więcej

  • Niska zdolność gromadzenia się cieczy i łatwość czyszczenia
  • Pobór mocy: 0,15 W (wersja energooszczędna); 0,4 W (wersja standardowa)
  • Części metalowe wykonane są ze stali nierdzewnej 316 o wysokiej odporności antykorozyjnej
  • Dostępna pojedyncza płyta zaworowa
  • Dostępna wersja z kablem stałym.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór