Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Langsamlauf, Steckverbindung, verriegelbar & Ziffernanzeige, Mit kompakter Anzeige, Kompakt – JAS-SML/SCL

  • Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3.2 bis Ø 6 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/4"
  • Betriebsdruckbereich: 0.05 bis 0.7 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Regelbereich
Kontrollmethode
Anschluss-Position
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø
Anschlussgröße
Dichtungsarten