Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-A73C/A80C, Reedschalter, Schienenmontage, Stecker

Reed-Signalgeber für eine optimale Erfassung der Kolbenposition von Zylindern, Greifern und Schwenkantrieben

  • Elektrischer Kabeleingang: Stecker.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 24 VAC / 24 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.