Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Schnellentlüftungsventile, Steckverbindung - 25A-AQ*40F

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 4 und Ø 6 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Schlauchgröße
Entlüftungsanschluss