Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Coming Soon

Vedi da 21 a 22 di 22 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100

Sistema in bus di campo (sistema di trasmissione seriale)

Serie EX600

Sistema in bus di campo (sistema di trasmissione seriale)

  • È stata aggiunto un modulo per ingressi digitali compatibile IO-Link (dispositivo IO-Link).[Novità]
  • Supporta ingressi/uscite digitali, ingressi/uscite analogiche e master IO-Link
  • Funzione di diagnostica
  • Funzione Web Server
  • Disponibili vari connettori
  • Possono essere collegati fino a 9 moduli (eccetto moduli SI).

Display a 3 visualizzazioni, pressostato digitale ad alta precisione

Serie ZSE20#(F)/ISE20#

Display a 3 visualizzazioni, pressostato digitale ad alta precisione

  • Alla serie 20A è stato aggiunto un tipo a bassa pressione differenziale.[Novità]
  • È stato aggiunto un tipo con connettore M12
  • È stato aggiunto un tipo di gamma a bassa pressione
  • Raccordo R1/8 integrato con ingresso cablaggio inferiore
  • Visualizzazione delle impostazioni
  • Impostazione semplice su 3 passi
  • Facile commutazione del display
    È possibile modificare le impostazioni mentre si controlla il valore misurato
  • Tempo di risposta :1.5 ms max.
  • Compatibile con IO-Link.