Wenn diese Nachricht nicht korrekt angezeigt wird, wechseln Sie bitte zur Online-Version.
November 2016
 
   
    

Liebe Leser,
bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen in Brasilien übersetzte ein venezolanischer TV-Kommentator fälschlicherweise eine Passage der Rede des IOC-Präsidenten von „selfishness is gaining ground" (Selbstsucht gewinnt immer mehr an Boden) zu „selfies are all around" (Selfies sind überall).


Diese Anekdote unterstreicht die Wichtigkeit von Relevanz und Genauigkeit bei simultanen Daten. In diesem Monat präsentieren wir die neuesten Druckschalter, und auch hier geht es um Genauigkeit und Relevanz: Mit einem Display, das mehr relevante Daten anzeigt - schneller als zuvor und zeitgleich exakt. Eine Lösung, die Ihnen hilft, Zeit zu sparen, und die Ihre Arbeit vereinfacht.


Lassen Sie uns gemeinsam - quasi simultan - den November ausklingen

mit der November-Ausgabe von e-Matters
Ihr e-Matters Team

       


  Innovationen auf einen Blick

Serie ZSE20(F)/ISE20 - Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision / 3-teilige Anzeige

Mehr Informationen schneller verfügbar

       
  • Umfangreiche Information auf einen einzigen Blick: Bis zu 3 wählbare Werte (z.B. Messwert, Maximalwert und Minimalwert) können gleichzeitig angezeigt werden.
  • Sparen Sie dank der einfachen Einstellung Zeit: 3 Einstellungsmodi verfügbar
  • Mögliche Abweichungen rasch erkennen: Ansprechzeit max. 1,5 ms

 Weitere Informationen zur Serie ZSE20(F)/ISE20 finden Sie hier >>>>
        Die Serie ZSE20(F)/ISE20 ist die optimale Lösung für die Überwachung von Versorgungsdruck und Ansaugdruck in einem Ansaugprozess, z.B. bei einer Pick-and-Place-Anwendung, siehe Abbildung unten.




 

  Weitere Innovationen diesen Monat

 

Serie WF300 - Wasserfilter
Für beste Wasserqualität

  • Entfernt (kleine) Fremdpartikel: Filtrationsgrad zwischen 25 und 100 µ.
  • Stabilität und einfache Instandhaltung: austauschbarer Filter aus rostfreiem Stahl

 Weitere Informationen zur Serie WF300 finden Sie hier >>>>
  Die Serie WF300 ist die optimale Lösung für Maschinen mit einem Kühlwasserkreislauf, wie z.B. Schweißzangen oder Werkzeugmaschinen. Außerdem kann der Filter in der Druckindustrie eingesetzt werden, um die Wasserqualität des Sprühnebels zu garantieren, mit dem das Papier befeuchtet wird.




 

Serie WR110 - Wasserregler
Robuste Lösung zur Durchflussregelung inkl. Verriegelungsfunktion

  • Regeln Sie den Wasserdruck: Die Verriegelung verhindert unbeabsichtige Manipulationen.
  • Eine robuste Lösung: Messinggehäuse mit langer Lebensdauer

 Weitere Informationen zur Serie WR110 finden Sie hier >>>>
  Die Serie WR110 ist die optimale Lösung für Anwendungen, die den Wasserdruck in Kühlkreisläufen regeln, wie z.B. bei Vakuumkammern oder Gussformen.

   


 

Serie INA-14 & XTO-674 - Rückschlagventil für Druckluft und Wasser
Für extreme Bedingungen

  • Eine hohe Lebensdauer: Gehäusematerialien aus Messing und rostfreiem Stahl, Hitzebeständigkeit (bis zu 80 ºC) und Kältebeständigkeit (bis zu -30 ºC)
  • Reduzieren Sie den Druckabfall und gleichzeitig Ihre Kosten: Mindestbetriebsdruck 0,01 MPa.

 Weitere Informationen zur Serie INA-14 & XTO-674 finden Sie hier >>>>
  Die Serie INA-14 & XTO-674 ist die optimale Lösung zur Verhinderung von Druckluft- und Wasserrückfluss zum Ursprung des Mediums unter besonderen Bedingungen, wie z.B. rostige oder korridierende Bereiche, die Spritzwasser ausgesetzt sind.

   






Ihre Kontaktinformationen wurden aufgrund Ihrer Registrierung im SMC Digitalen Katalog bzw. Ihrer Registrierung für e-Matters, den SMC Newsletter, gesammelt. Alle gesammelten Informationen sind Teil der Datenbank von SMC European Marketing Centre (kurz: EMC).

SMC garantiert einen gesetzesgetreuen Umgang mit Ihren Daten. SMC wird diese Informationen unter keinen Umständen teilen, verkaufen, weitergeben oder dritten Parteien bekanntgeben.

In Einhaltung der Richtline 95/46/EC des Europäischen Parlaments haben Sie jederzeit das Recht auf Zugriff, Berichtigung, Abmeldung oder Einspruch. Bitte kontaktieren Sie dazu SMC unter newsletter@smc.at.

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es