Wenn diese Nachricht nicht korrekt angezeigt wird, wechseln Sie bitte zur Online-Version.
Januar 2017
 
   
    

Liebe Leser,
der Winter ist bereits in vollem Gange und lässt uns seine Kälte spüren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, über eine häufig unbeachtete Problematik zu sprechen, die durch die kühlen Temperaturen verstärkt wird.

Statische Elektrizität ist ein unsichtbares Phänomen, dessen Auswirkungen jedoch nicht zu übersehen sind. Sie kann zu unzuverlässigen Prozessen, einer geminderten Qualität des Endprodukts, unbeabsichtigten Stillständen und - in einigen Fällen - sogar zu Verletzungen durch elektrostatische Entladungen führen.

Gerne helfen wir Ihnen beim Umgang mit statischer Elektrizität: Unsere F&E-Ingenieure haben eine umfassende Auswahl an Ionisierern entwickelt, die Sie als wirksame Waffe gegen diesen "unsichtbaren Feind" einsetzen können.
Gemeinsam durch die kalte Jahreszeit - mit den passenden Lösungen.

Willkommen bei der Januar-Ausgabe von e-Matters,
Ihr e-Matters Team

       


  SMC Lösungen für die Messung, den Abbau und die Kontrolle statischer Elektrizität

Gebläse-Ionisierer - Serie IZF#

Statische Entladung im Handumdrehen

        Wenn keine Luftversorgung vorhanden ist, bietet die Serie IZF# die beste Lösung zur Beseitigung statischer Elektrizität. Passen Sie die Lamellen entsprechend Ihrer Anforderungen an (breit oder schmal, horizontal oder vertikal) und beseitigen Sie statische Elektrizität in bis zu unter 0,5 Sekunden.

Darüber hinaus ermöglicht die Serie IZF# - dank zahlreicher Funktionen und Leistungsmerkmale - eine einfache Inbetriebnahme.


Alle Einzelheiten über die SMC Gebläse-Ionisierer erfahren Sie hier >>>>

       


Düsen-Ionisierer - Serie IZN#

Beseitigt lokale statische Elektrizität effizient

        Für platzsparende Anwendungen oder wenn eine punktuelle Beseitigung statischer Elektrizität benötigt wird, ist die Serie IZN die optimale Lösung.

Absolute Flexibilität bei der Montage: 360º-Drehung der Düse
Ausführung mit hohem Volumenstrom für die Beseitigung von statischer Elektrizität und Staub mit großer Reichweite.

Alle Einzelheiten zu den SMC Düsen-Ionisierern erfahren Sie hier >>>>

       

Stab-Ionisierer - Serie IZS#

3 Lösungen - angepasst an Ihre Anforderung

        Wenn allgemeine Anwendungen eine wirksame und präzise Beseitigung statischer Elektrizität verlangen, unterstützen die SMC Stab-Ionisierer zielgerichtet.

Unser Angebot reicht von einfachen bis hin zu komplexen Lösungen. Die Ionisierer bieten je nach Ausführung automatische Abgleichsensoren, IR-Fernbedienung sowie verschiedene Verbindungs- und Überwachungsmöglichkeiten.

So passt sich die Serie IZS# an die jeweiligen Anforderungen Ihrer Anwendung an.

Details zu den SMC Stab-Ionisierer lesen Sie hier >>>>


Lösungen zur Erfassung statischer Elektrizität

Wenn Sie der Sache auf den Grund gehen möchten

        Beeinträchtigungen für Ihr Produkt bzw. Ihre Produktion gehören ab sofort der Vergangenheit an: Wir bieten einen einfach montierbaren elektrostatischen Sensor - Serie IZD10 - und eine 2-farbige Digitalanzeige - Serie IZE11 - die Ihnen dabei helfen, vorhandene statische Elektrizität im Prozess zu erfassen.

Oder ein handliches, kompaktes Handmessgerät - Serie IZH10. Statische Elektrizität lässt sich damit überall flexibel feststellen.

Erfahren Sie mehr über die SMC Lösungen zur Erfassung von elektrostatischer Aufladung hier >>>>
       

Antistatische Produkte

Wenn Sie vorbeugend handeln wollen

        Lernen Sie auch unsere Produktpalette zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung kennen.

Antistatik-Schläuche
Mehr über diese Produkte erfahren Sie hier >>>>

Antistatische Steckverbindungen
Mehr über diese Produkte erfahren Sie hier >>>>

Leitfähiger Vakuumsauger
Mehr über diese Produkte erfahren Sie hier >>>>


  SMC für Sie vor Ort

Tire Technology Expo 2017

        Von 14. bis 16. Februar ist Hannover Gastgeber der 17. Ausgabe der Tire Technology Expo, der weltweit bedeutendsten Messe und Konferenz für Reifenfertigungstechnologien.

Besuchen Sie uns am Stand 5088, wo wir Ihnen unsere Lösungen für individuelle Prozesse und eine umfassende Auswahl an Produkten vorführen werden. Ihre spezifischen Anforderungen an die Reifenproduktion stehen in unserem Mittelpunkt.





Ihre Kontaktinformationen wurden aufgrund Ihrer Registrierung im SMC Digitalen Katalog bzw. Ihrer Registrierung für e-Matters, den SMC Newsletter, gesammelt. Alle gesammelten Informationen sind Teil der Datenbank von SMC European Marketing Centre (kurz: EMC).

SMC garantiert einen gesetzesgetreuen Umgang mit Ihren Daten. SMC wird diese Informationen unter keinen Umständen teilen, verkaufen, weitergeben oder dritten Parteien bekanntgeben.

In Einhaltung der Richtline 95/46/EC des Europäischen Parlaments haben Sie jederzeit das Recht auf Zugriff, Berichtigung, Abmeldung oder Einspruch. Bitte kontaktieren Sie dazu SMC unter communications@smc.at.communications@smc.at

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es