Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec - řada CM2

Univerzál mezi kruhovými válci

  • Provedení válce dle vašich požadavků – k dispozici široká nabídka provedení
  • Kratší celková délka - při provedení pístnice s vnitřním závitem a montážním závitem pouze vpředu
  • Různé možnosti montáže – k dispozici různé druhy prvků pro montáž.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvihy: až 300 mm
  • elastomerové nebo nastavitelné vzduchové tlumení
  • možnost použití snímačů polohy.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
připojovací závit
zdvih
  []
závit na pístnici
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet