Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Bowl Shape with Non-Slip Feature, Plate Mounting – ZP3M

  • Pad sizes: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Non-slip special ribs
  • Material: FS61 (Fluoro-based rubber)
  • Pad hardness (Shore A: ±5°): 60º
  • Surface operating temperature range: 0 to 200 ºC
  • Adapter operating temperature range: 0 to 150 ºC
  • Mesh filter opening: 250 ?m
  • Options: male and female thread and square vertical vacuum inlet.

Nakonfigurujte si produkt

 
smer pripojenia vákua
Priemer prísavky
Materiál
typ montáže / prívod vákua
prívod vákua
sieťový filter