Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CBG1-Z1, Air Cylinder, With End Lock

  • With end lock
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 1500 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
Montáž
Tlmenie koncových polôh
priemer
Zdvih
  []
kryt piestnice
pozícia brzdy
Manual Release
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet