Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Stainless Steel Cylinder Compact / Improved Water-resistant Type – CM5

  • Port Size: 1/8, 1/4
  • All external parts made from stainless steel
  • Compact design, reduced length and weight
  • Special scraper prevents water from entering cylinder
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40
  • Auto switch capability.

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
Montáž
Priemer piestu
Special Scraper, Seal Material
Zdvih
  []
Label
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet