Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, Hexagon Wrench Adjusting & Indicator, All Metal Exterior, Elbow – ASB-H

  • Environments with welding spatter, dust and ultraviolet radiation
  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm and Ø 5/32" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
Veľkosť telesa
funkčný princíp
Veľkosť pripojovacieho závitu
pre hadicu vonkajší pr.
spôsob tesnenia
voliteľné prevedenie