Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

HF1B-AS*3*1F, Škrtiaci ventil so spätným ventilom, pre všeobecné použite, s nástrčnou spojkou, točítko bez aretácie, vertikálny prívod

  • Compatible with food manufacturing
  • Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
spôsob riadenia
závit
Veľkosť pripojovacieho závitu
pre hadicu vonkajší pr.
tesnenie
špeciálne prevedenie