Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Vzduchom ovládaný uhlový sedlový ventil, so závitmi – séria JSB

Vysoký prietok a nízka tlaková strata

  • Vysoký prietok média pri minimálnej tlakovej strate – optimalizovaný profil telesa ventilu
  • Zníženie nákladov – dlhá životnosť až 10 miliónov cyklov
  • Priestorovo úsporný – výška iba 121.3 mm.

Základné technické informácie

  • vhodné pre: stlačený vzduch, voda, para
  • prietok (Cv): max. 87.5
  • pripojovací závit: 3/8 až 2
  • materiál telesa: nehrdzavejúca oceľ SUS 316L
  • materiál pohonu: nehrdzavejúca oceľ SUS 304.