Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Priechodka s prevlečnou maticou – séria JSXFN

  • pripojenie hadice z jednej strany alebo z oboch strán
  • vonkajší priemer hadice: 3/4”, 1”, 1 1/2”
  • max. prevádzkový tlak: 0.9 MPa
  • teplota prostredia: -40 až 60 °C
  • max. hrúbka dosky: 8 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
pripojenie
Veľkosť pripojovacieho závitu