Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Bulkhead Fittings – JSXFN

  • Double or single piping
  • Applicable tubing O.D.: 3/4, 1, 1 1/2
  • Max. operation pressure (MPa): 0.9
  • Ambient temperature (°C): -40 to 60
  • Max. plate thickness (mm): 8.