Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický kyvný pohon – séria LER, LE2R

Široké možnosti polohovania

  • Presné polohovanie – opakovateľná presnosť polohovania ±0.03º, uhol výkyvu max. 360º
  • Bez straty údaja o polohe. Rýchly štart stroja – enkodér s bezbatériovým absolútnym odmeriavaním
  • Zastavenie kdekoľvek – externé mechanické dorazy 90º a 180º
  • Vysoká rýchlosť a zrýchlenie – uhlová rýchlosť max. 600 º/s, zrýchlenie max. 3000 º/s².

Základné technické informácie

  • veľkosť: 10, 30 a 50 mm
  • uhol výkyvu: 320º (prevedenie s bezbatériovým absolútnym odmeriavaním) a 360º (štandardné prevedenie)
  • prevedenie s krokovým motorom
  • inkrementálny enkodér alebo bezbatériové absolútne odmeriavanie
  • kompatibilné drivery: LECP1, LECPA, JXD1 a JXC#1.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
presnosť stola
veľkosť
poloha vstupu kábla motora
typ motora
max. krútiaci moment (N·m)
uhol montáže